FCGDFG6-Q1-G2-K2-P25
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
38-歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t98/fcgdff-1846.prj},{NB=FCGDFG6-Q1-G2-K2-P25},{CODE=FCGDFG},{TYPE=Ixingduanmianguanchuan·jianjuzhidingxing},{BC=30*35},{MAT=SS400},{SUR=wudianjiedunie},{CY=20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2yixia},{CODEPOOL=6},{Q=1},{G=2},{K=2},{P=25},{N=5},{N1=8},{X=20}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
FCGDFF,FCGDFG,FCGDFH,FCGDFI - 歧管块-油压/水压用连接块-I形端面无孔间距指定型
明细表
FCGDFG6-Q1-G2-K2-P25
代码
FCGDFG
FCGDFG
类型
I型端面贯穿·间距指定型
边长
30*35
30*35
材质
SS400
SS400
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
常压
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
侧面孔数
6
6
Rc(PT)/NPT选择
1(1/8)
2(1/4)
3(3/8)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
1(1/8)
2(1/4)
3(3/8)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
Rc(PT)/NPT选择
2(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
4N(NPT1/2)
2(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
4N(NPT1/2)
Rc(PT)/NPT选择
2(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
4N(NPT1/2)
2(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
4N(NPT1/2)
间距 P
mm
Enter value for P
间距 P
mm
cm
inch
ft
確定
N
5
5
螺孔数
8
8
链接
https://www.srdfaa.com/category/38
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型