??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
FCE - Fixing
Bill of material
FCE 19 A
-
FCE 19 A
A
44.000 mm
B
25.000 mm
C
32.000 mm
E
21.000 mm
F
19.500 mm
G
9.000 mm
H
6.600 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей