??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
FCE - Fixing
Bill of material
FCE 19 A
-
FCE 19 A
A
44.000 mm
B
25.000 mm
C
32.000 mm
E
21.000 mm
F
19.500 mm
G
9.000 mm
H
6.600 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)