??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
FCE - Fissaggio
Lista materiale
FCE 19 A
-
FCE 19 A
A
44.000 mm
B
25.000 mm
C
32.000 mm
E
21.000 mm
F
19.500 mm
G
9.000 mm
H
6.600 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD