Nederlands
polski
русский
中文 (繁體)
한국어
FCC44 612BKLH
HepcoMotion
PRT2
중심 고정형 캐리지 클램핑 브레이크
Powered by
CAD모델 선택
{hepcomotion/18_prt2/18_07_fixed_centre_carriages_clamping_brake/18_07_1_fix_carriages_clamp_asmtab.prj},{NB=FCC44 612BKLH},{A=150},{B=116},{B1=75},{C=125},{C1=70.0},{C2=130},{D=38.50},{E=26.00},{F=71.9},{G=78.80},{H=36.64},{I=42.16},{J=22.0},{K=25.5},{L=23.0},{N=3.2},{O=38.25},{P=35.94},{R=10},{S=2.0},{T=6},{U=14.50},{V1=8},{W=21.3},{WF=23.2},{CNSMASSEXACT=1100},{VERS=9},{M1=5.300},{M2=4.500},{Q1=25.000},{Q2=8.700},{VXX=8.000},{ORDER=FCC44 612},{DESC=Fixed Centre Carriage with brake},{USE1=R44 612 R360/R180/R90},{USE2=TR44 612},{M=5.3 x 4.5},{Q=25 x 8.7},{V=M8},{PPATH=assemblies/18_07_1_fix_carriages_clamp_asmtpl.prj},{INFO=Website},{INFOEN=https://www.hepcomotion.com/downloads/prt2-precision-ring-guide-and-track-system-catalogue/},{OV=},{CRO=},{LO=},{BT=},{NSB=},{CHB=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
HepcoMotion
내용
FCC - 중심 고정 캐리지와 브레이크
BOM
FCC44 612BKLH
Order number
FCC44 612BKLH
FCC44 612BKLH
미리보기
설명
중심 고정 캐리지와 브레이크
함께 사용
R44 612 R360/R180/R90
R44 612 R360/R180/R90
함께 사용
TR44 612
TR44 612
버전
Left
Right
Left
Right
산화 방지 옵션
Not required
Corrosion resistant
Not required
Corrosion resistant
윤활기 옵션
Not required
Lubricator
Not required
Lubricator
베어링 타입
Twin Bearings
Double row bearings
Floating bearings
Twin Bearings
Double row bearings
Floating bearings
니트릴 씰드 베어링
Not required
Nitrile sealed bearings
Not required
Nitrile sealed bearings
높이 제어형 옵션
Not required
Controlled height
Not required
Controlled height
길이
150
150
mm
너비
116
116
mm
너비
75
75
mm
길이
125
125
mm
길이
70.0
70.0
mm
길이
130
130
mm
높이
38.50
38.50
mm
높이
26.00
26.00
mm
너비
71.9
71.9
mm
길이
78.80
78.80
mm
길이
36.64
36.64
mm
길이
42.16
42.16
mm
너비
22.0
22.0
mm
너비
25.5
25.5
mm
너비
23.0
23.0
mm
Ø x 깊이
5.3 x 4.5
5.3 x 4.5
mm
직경
3.2
3.2
mm
너비
38.25
38.25
mm
너비
35.94
35.94
mm
Ø x 깊이
25 x 8.7
25 x 8.7
mm
홀 사이즈
10
10
mm
너비
2.0
2.0
mm
높이
6
6
mm
높이
14.50
14.50
mm
나사산
M8
M8
직경
8
8
mm
높이
21.3
21.3
mm
높이
23.2
23.2
mm
무게
1100
1100
g
Product link
Website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성