FCB-0805-601A
Bel Fuse
Signal Transformer
FCB-0805-601A
Powered by
CAD模型選擇
{belfuse/signal_transformer/fcb_0805_601a/fcb_0805_601a.prj},{NB=FCB-0805-601A},{PN=FCB-0805-601A},{DESC=Ferrite Bead, 600 Ohm, 0805 1LN},{IRMS=0,3},{IMPEDANCE=600},{DCR=0,4},{MAXHEIGHT=0,9},{DIMENSIONS=2.00 x 1.25},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=122}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
FCB-0805-601A
Bill of material
FCB-0805-601A
Part Number
FCB-0805-601A
Description
Ferrite Bead, 600 Ohm, 0805 1LN
I rms
0,3
A
Impedance
600
Ohm
DCR
0,4
Ohm
Max Height
0,9
mm
Dimensions Max
2.00 x 1.25
mm
Packaging
Bulk
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型