??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
fcb_0805_301p
Bill of material
FCB-0805-301P
Part Number
FCB-0805-301P
Description
Ferrite Bead, 300 Ohm, 0805 1LN
I rms
2 A
Impedance
300 Ohm
DCR
0,08 Ohm
Max Height
0,9 mm
Dimensions Max
2.00 x 1.25 mm
Packaging
Bulk
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей