??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
fcb_0603_102p
Bill of material
FCB-0603-102P
Part Number
FCB-0603-102P
Description
Ferrite Bead, 1000 Ohm, 0603 1LN
I rms
0,8 A
Impedance
1000 Ohm
DCR
0,25 Ohm
Max Height
0,8 mm
Dimensions Max
1.6 x 0.8 mm
Packaging
Bulk
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD