FC3W504-R03-A1N-NY
SMC Corporation
센서기기
플로스위치
FC3W Flow Controller for Water
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/sensors/flow_switches/fc3w/fc3w_asmtab.prj},{NB=FC3W504-R03-A1N-NY(0)},{FLOW=04},{THREAD1=R},{PORT=03},{INOUTPUT=A1},{OPTION1=N},{OPTION2=N},{MANUAL=Y},{THREAD2=0},{PPATH=assembly/fc3w_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
FC3W - Flow Controller for Water
BOM
FC3W504-R03-A1N-NY
Rated flow range
(04) 05 to 4 L/min
(20) 2 to 16 L/min
(04) 05 to 4 L/min
(20) 2 to 16 L/min
Thread type
(R) Rc
(N) NPT
(F) G
(R) Rc
(N) NPT
(F) G
Port size
(03) 3/8
(03) 3/8
Input/Output specifications
(A1) IN1: Voltage 1 to 5V, IN2: External input (stop control), OUT1: Voltage 1 to 5V
(A2) IN1: Current 4 to 20mA, IN2: External input (stop control), OUT1: Current 4 to 20mA
(A3) IN1: Voltage 0 to 10V, IN2: External input (stop control), OUT1: Voltage 0 to 10V
(A1) IN1: Voltage 1 to 5V, IN2: External input (stop control), OUT1: Voltage 1 to 5V
(A2) IN1: Current 4 to 20mA, IN2: External input (stop control), OUT1: Current 4 to 20mA
(A3) IN1: Voltage 0 to 10V, IN2: External input (stop control), OUT1: Voltage 0 to 10V
Option 1(Lead wire)
(N) Without lead wire
(C) With lead wire with M12 connector (3 m)
(N) Without lead wire
(C) With lead wire with M12 connector (3 m)
Option 2(Bracket)
(N) No bracket
(R) With bracket
(N) No bracket
(R) With bracket
Operating manual
(Y) None
(Z) Yes
(Y) None
(Z) Yes
Thread on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성