??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
FC
Lista de peças
6049385
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Pequeno texto
Sistema de abastecimento de água com bomba submersível, comando e acessórios completos.
Texto da proposta
Sistema para o abastecimento de água auto-suficiente no sector privado para fluidos com um teor máx. de areia de 50 g/m³ e uma profundidade máx. de imersão de 200 m, adequado para a instalação vertical ou horizontal. Bomba submersível multicelular com rodas móveis radiais em modo de construção celular. Dispositivo de afluxo integrado. Todas as peças em contacto com o fluido são compostas por materiais anticorrosivos. Motor de corrente monofásica anticorrosivo para arranque directo. Motor estanque, hermeticamente fundido com bobinagem esmaltada, impregnado em resina, rolamentos autolubrificantes, com enchimento de água e glicol. O arrefecimento do motor efectua-se através do fluido. A instalação vertical pode ser efectuada, opcionalmente, com ou sem a camisa de arrefecimento. A instalação horizontal só é possível em conjunto com uma camisa de arrefecimento. Equipamento fornecido: *Bomba *Cabo de ligação de 30 m com entrada de água potável *Quadro eléctrico com condensador, proteção térmica do motor e interruptor On/Off *Wilo-HiControl 1(FC); dispositivo de controlo automático do fluxo e da pressão com proteção integrada contra funcionamento a seco *Cabo de apoio/cabo de descarga de 30 m *Peças de montagem: 2x uniões de anel de aperto, peça redutora R 1¼� em R 1, 8x agrupadores de cabos
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
0 mm
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
0 mm
Diâmetro do furo do parafuso
0 mm
Diâmetro do lábio de vedação
0.000 mm
Dimensões
90 mm
Dimensões
98.000 mm
Diâmetro externo da flange
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
4.0 mm
Diâmetro máx.
98 mm
Dimensões
Rp 1¼
Diâmetro externo do tubo, conexão
0
Espessura do lábio de vedação
0
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Círculo de inclinação
0
Dimensões
mm
Número de orifícios dos parafusos
0 mm
Dimensões
0.0 mm
Número de cabos
1
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD