??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
FC
Lista materiałowa
6049385
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Wpisz kod
Producent
WILO SE
Level Of Detail
Krótki tekst
Urządzenie zaopatrujące w wodę z pompą głębinową, układem sterowania oraz kompletnym wyposażeniem dodatkowym.
Tekst przetargu
Urządzenie do zaopatrzenia we własną wodę do użytku domowego, przeznaczone do mediów o max. zawartości piasku 50 g/m³ i przy max. głębokości zanurzenia 200 m, przystosowane do montażu pionowego i poziomego. Wielostopniowa pompa głębinowa z wirnikami promieniowymi o budowie segmentowej. Wbudowany zawór zwrotny. Wszystkie części mające kontakt z medium są wykonane z materiałów odpornych na korozję. Odporny na korozję silnik prądu zmiennego do rozruchu bezpośredniego. Uszczelniony, hermetycznie zalany silnik z uzwojeniem emaliowanym, impregnowany żywicą, łożyska samosmarujące, napełniony mieszaniną wody i glikolu. Chłodzenie silnika odbywa się poprzez przetłaczane medium. Montaż pionowy jest opcjonalnie możliwy z płaszczem chłodzącym lub bez niego. Przy montażu poziomym konieczny jest płaszcz chłodzący. Zakres dostawy: *Pompa *Kabel zasilający o długości 30 m z atestem do wody użytkowej *Skrzynka łączeniowa z kondensatorem, termicznym zabezpieczeniem silnika oraz włącznikiem/wyłącznikiem *Wilo-HiControl 1(FC); automatyczny czujnik przepływu i ciśnienia z wbudowanym zabezpieczeniem przed suchobiegiem *Linka zabezpieczająca/spustowa o długości 30 m z zaciskami linowymi *Elementy montażowe: 2 złączki gwintowane z pierścieniem zaciskowym, kształtka redukcyjna z R 1¼� na R 1, 8 łączników kablowych
Kąty do pierwszego odwiertu
0 mm
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
0 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
0 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
0.000 mm
Wymiary
90 mm
Wymiary
98.000 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
4.0 mm
Max. średnica
98 mm
Wymiary
Rp 1¼
Średnica zewnętrzna rury połączenia
0
Grubość krawędzi uszczelniającej
0
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Średnica podziałowa
0
Wymiary
mm
Liczba otworów na śruby zaciskowe
0 mm
Wymiary
0.0 mm
Liczba kabli
1
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD