??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
FC
Lista materiale
6049385
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
fabbricante
WILO SE
Level Of Detail
breve testo
Sistema di alimentazione idrica con pompa a motore sommerso, comando e accessori completi.
testo tenero
Sistema di alimentazione idrica ad uso domestico per fluidi con un contenuto massimo di sabbia di 50 g/m³ e una profondità massima d'immersione di 200 m, adatto per installazione verticale e orizzontale. Pompa a motore sommerso multistadio con giranti radiali a struttura componibile. Valvola di ritegno integrata. Tutte le parti a contatto con il fluido pompato sono realizzate con materiali resistenti alla corrosione. Motore monofase resistente alla corrosione per avviamento diretto. Motore chiuso a tenuta e colato ermeticamente, con avvolgimento rivestito di vernice isolante, impregnato di resina, cuscinetti autolubrificanti, con riempimento acqua-glicole. Il motore viene raffreddato tramite il fluido. L'installazione verticale può essere realizzata, a scelta, con o senza camicia di raffreddamento. L'installazione orizzontale deve essere realizzata in abbinamento a una camicia di raffreddamento. Fornitura: *Pompa *30 m di cavo di collegamento con omologazione acqua potabile *quadro elettrico con condensatore, salvamotore termico e interruttore di accensione/spegnimento *Wilo-HiControl 1(FC); flussostato e pressostato automatici con protezione contro il funzionamento a secco integrata *30 m di fune di ritegno/calata con morsetti *Accessori per il montaggio: 2x raccordi con anello bloccabile, riduttore R 1¼� a R 1, 8x fermacavi
Angolo per il primo pozzo
0 mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
0 mm
diametro foro del bullone
0 mm
Diametro margine di tenuta
0.000 mm
Dimensioni
90 mm
Dimensioni
98.000 mm
diametro esterno flangia
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
4.0 mm
Diametro max.
98 mm
Dimensioni
Rp 1¼
collegamento diametro esterno tubo
0
Spessore margine di tenuta
0
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
circuito parziale
0
Dimensioni
mm
numero di fori per viti
0 mm
Dimensioni
0.0 mm
Numero di cavi
1
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD