??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
FC
Nomenclature
6049385
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Fabricant
WILO SE
Level Of Detail
texte court
Kit de distribution d'eau avec pompe immergée, commande et tous les accessoires requis.
texte d'appel d'offres
Installation de distribution d'eau pour la distribution d'eau à usage privé pour les fluides ayant une teneur max. en sable de 50 g/m³ et une profondeur d'immersion de 200 m max., convient pour le montage vertical et horizontal. Pompe multicellulaire immergée avec roues radiales en montage à empilement. Clapet anti-retour intégré. Toutes les pièces au contact du fluide sont fabriquées dans des matériaux résistants à la corrosion. Moteur monophasé résistant à la corrosion pour le démarrage direct. Moteur scellé hermétiquement, étanchéifié, avec bobinage isolé au vernis, trempé dans de la résine, paliers autolubrifiants avec remplissage eau‐glycol. Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. Le montage vertical peut être réalisé au choix avec ou sans enveloppe de refroidissement. Le montage horizontal doit être réalisé en liaison avec une enveloppe de refroidissement. Étendue de la fourniture : *Pompe *Câble de raccordement de 30 m avec homologation pour l'eau potable *Coffret de commande avec condensateur, protection thermique du moteur et interrupteur de marche/arrêt *Wilo-HiControl 1(FC) ; contrôle de circulation et manostat d'alerte automatiques avec protection contre le fonctionnement à sec intégrée *30 m de câble de maintien/descente avec serre-câbles *Accessoires de montage : 2 bagues de serrage à raccord fileté, réducteur R 1¼ sur R 1, 8 serre-câbles
Angle par rapport à la première sonde
0 mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
0 mm
diamètre du trou de boulon
0 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
0.000 mm
Dimensions
90 mm
Dimensions
98.000 mm
diamètre externe de la bride
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
4.0 mm
Diamètre max.
98 mm
Dimensions
Rp 1¼
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
0
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
0
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
compas à pointe sèche
0
Dimensions
mm
nombre de trous de vis
0 mm
Dimensions
0.0 mm
Nombre de câbles
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés