??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBXMDD - yan chang
Bill of material
FBXMDD1-5-10
code
FBXMDD
type
yi jing
Material
SUS304
surface treatment
-
zgs
20.6MPa
No.
Rc(PT)/M·T1
L
mm
Rc(PT)/M·T2
1/8
B
14 mm
C
16.2 mm
10 mm
d
3.0 mm
link
https://www.srdfaa.com/category/39
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей