??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBUSD - di ya
Bill of material
FBUSD12
code
FBUSD
Material
SCS13A
surface treatment
-
No.
T1
1/8
T2
1/4
L
25 mm
D1
19 mm
D2
15 mm
a
4 mm
8 mm
link
https://www.srdfaa.com/category/39
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen