??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBSY - qiu fa
Bill of material
FBSY8A
code
FBSY
zhu ti Material
SCS13A
chen dian Material
han tian
zgsyyl
shui
No.
Rc(PT)
1/4
S
21 mm
L
65 mm
H
50 mm
H1
67 mm
d1
15 mm
link
https://www.srdfaa.com/category/39
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)