??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBPMF,FBPMS,FBPMFL,FBPMSL - luo wen
Bill of material
FBPMS-T1-M5-L10
code
typr
Material
surface treatment
zgs
20.6MPa
lw
No.
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
lw2
No.
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L
mm
B
13 mm
C
14.4 mm
ℓ1
10 mm
ℓ2
7.5 mm
d
3.0 mm
link
https://www.srdfaa.com/category/39
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)