??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
FBPMF,FBPMS,FBPMFL,FBPMSL - 螺纹转换接头/L尺寸固定型·L尺寸指定型/外·外螺纹型
明细表
FBPMS-T1-M5-L10
代码
类型
材质
表面处理
最高使用压力
20.6MPa
螺纹形状1
No.
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
螺纹形状2
No.
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L(固定/最小单位1mm)
mm
B
13 mm
C
14.4 mm
ℓ1
10 mm
ℓ2
7.5 mm
d
3.0 mm
网址
https://www.srdfaa.com/category/39
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型