FBPMS-T1-M5-L10
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
39-管-接头-阀门
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t981/fbpmf1865-2.prj},{NB=FBPMS-T1-M5-L10},{CODE=FBPMS},{TYPR=gu},{MAT=SUS304},{SUR=-},{ZG=20.6MPa},{LW1=-T},{NO1=1},{LW2=-},{NO2=M5},{L=10},{LNIK=https://www.srdfaa.com/category/39}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
FBPMF,FBPMS,FBPMFL,FBPMSL - 螺纹转换接头/L尺寸固定型·L尺寸指定型/外·外螺纹型
明细表
FBPMS-T1-M5-L10
代码
FBPMS
FBPMS
类型
L尺寸固定性
L尺寸固定性
材质
SUS304
SUS304
表面处理
-
-
最高使用压力
20.6MPa
螺纹形状1
T(PT螺纹)
G(PF螺纹)
N(NPT螺纹)
T(PT螺纹)
G(PF螺纹)
N(NPT螺纹)
No.
1
2
3
4
1
2
3
4
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
螺纹形状2
-
T(PT螺纹)
G(PF螺纹)
N(NPT螺纹)
-
T(PT螺纹)
G(PF螺纹)
N(NPT螺纹)
No.
M5
M5
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L(固定/最小单位1mm)
mm
B
13
mm
C
14.4
mm
ℓ1
10
mm
ℓ2
7.5
mm
d
3.0
mm
网址
https://www.srdfaa.com/category/39
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型