FBN2062B12D30
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.2062
Finished bore sprocket (Steel)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_2062/finished_bore_sprocket_steel/b_type/fbn2062b.prj},{NB=FBN2062B12D30_()},{TYPE=FBN2062B},{NOT=12},{NOTX=12.000},{DP=147.21},{DO=165},{MATC=},{SD=30},{NOTHP=2},{A=12},{SURFT=},{BD=83},{BL=45},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
KANA (Katayama Chain)
Description
FBN2062B - Finished bore
Bill of material
FBN2062B12D30
Type
FBN2062B
Number of teeth
12
12
Pitch dia
147.21
147.21
mm
Outer dia
165
165
mm
Teeth bottom dia
124.98
124.98
mm
Caliper dia
124.98
124.98
mm
Width of teeth
11.7
mm
Hardeningtempering
None
Comments for hardeningtempering
Shape of sproket
C : Cutting type
C : Cutting type
Bore diameter
30.000
35.000
40.000
45.000
30.000
35.000
40.000
45.000
mm
Tapped hole size
M8
No. of Tapped holes
2
Position of Tapped hole
12
mm
Surface treatment
No symbol : No
BK : Blackening
UC : Unichrome plating
CM : Chromate
No symbol : No
BK : Blackening
UC : Unichrome plating
CM : Chromate
Caution
The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성