FBN100B18D38
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.100
轴孔成品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_100/finished_bore_sprocket_steel_stainless_steel/b_type/fbn100b.prj},{NB=FBN100B18D38_()},{TYPE=FBN100B},{NOT=18},{NOT1=18},{NOTX=18.000},{DP=182.841},{DO=199},{MATC=},{SD=38},{SDX=38,40,45,50,55,60,70},{NOTHP=2},{A=16},{SURFT=},{BD=107},{BL=50},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
公司
KANA (片山链条株式会社)
描述
FBN100B - 成品孔链轮
明细表
FBN100B18D38
型号
FBN100B
齿数
18
18
分度圆直径
182.841
182.841
mm
外径
199
199
mm
齿底圆直径
163.79
163.79
mm
齿底圆距离
163.79
163.79
mm
齿宽
17.6
mm
淬火
高频淬火
淬火注释
形状
C : 切削规格
轴孔直径
38.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
70.000
38.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
70.000
mm
螺纹孔直径
M8
M8
螺纹孔数
2
螺纹孔位置
16
mm
表面处理
空白 : 无
BK : 发黑
UC : 三价白锌
CM : 三价黄锌
空白 : 无
BK : 发黑
UC : 三价白锌
CM : 三价黄锌
警告
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型