??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBLR,FBLRS - pei guan
Bill of material
FBLR1
code
Material
surface treatment
enclosure
liu jiao
zgsyyl
20.6MPa
No.
Q1 / Rc(PT)
1/8
Q2 / Rc(PT)
1/8
M
16 mm
L
30 mm
t
8 mm
B
24 mm
c
26.8 mm
link
https://www.srdfaa.com/category/39
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей