??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBLPT - tong guan yong jie tou
Bill of material
FBLPT3-1
code
FBLPT
Material
huang
D
mm
R(PT)
R(PT)
1/8
L1
20 mm
L2
25 mm
G(PT)
1/8
B
12 mm
m
12 mm
link
https://www.srdfaa.com/category/39
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés