??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBLF,FBLFS - pei guan yong
Bill of material
FBLF1
code
Material
surface treatment
enclosure
nei liu jiao
zgsyyl
20.6MPa
No.
Q/Rc (PT)
1/8
H
35 mm
D
15 mm
T
7 mm
L
20 mm
P
25 mm
d
4.5 mm
d1
8.0 mm
h
4.4 mm
fzls
M4-10
link
https://www.srdfaa.com/category/39
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés