국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
FBL16-D8-M
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A3-Set Collars
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a3/fbl01_36.prj},{NB=FBL16-D8-M},{CODE=FBL16},{TYPE1=Handle lock compact},{TYPE2=Cutting type},{TYPE3=Small handle},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{SUR1=-},{MAT3=Zinc die casting},{SUR2=Paint},{MAT4=SUS303},{SUR3=-},{D=8},{BSYS=M},{B=12},{M=M5},{DD=5.5},{F=0.5},{R=5.5},{W=1.5},{LINK=webxxx},{PPATH=fbl01_36/assem/fbl01_36_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FBL01_36 - Retaining ring - cutting type / side mounting type
Bill of material
FBL16-D8-M
code
FBL16
FBL16
type
Handle lock compact
type
Cutting type
Cutting type
type
Small handle
Small handle
Fixed ring material (international)
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
Fixed ring material (equivalent)
SUS304
SUS304
Fixed ring surface treatment
-
-
Fixed handle material
Zinc die casting
Fixed handle surface treatment
Paint
Fixed thread material
SUS303
SUS303
Fixed thread surface treatment
-
-
D
8
10
12
15
16
20
25
30
8
10
12
15
16
20
25
30
mm
Handle color
M
B
S
M
B
S
B.
12
mm
H
28
mm
M.
M5
mm
M1
M4
mm
d
5.5
mm
P1
18
mm
P2
10
mm
F
0.5
mm
N
12
mm
Y1
7.0
mm
Y2
10
mm
R
5.5
mm
W
1.5
mm
X
9.5
mm
Y
5.5
mm
Z
11.5
mm
Z1
5
mm
A
5
mm
Accessory handle
HAD36(HAD37)-M5-L20-J/E/Y HAD26(HAD27)-M5-L20-J/E/Y
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성