??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FBL01_36 - 固定环-切割型/侧安装型
明细表
FBL16-D8-M
代码
类型
把手锁紧紧凑型
类型
类型
固定环材质(国际)
固定环材质(相当)
固定环表面处理
固定环把手材质
锌压铸件
固定环把手表面处理
烤漆
固定螺纹部材质
固定螺纹部表面处理
D
mm
把手颜色
B.
12 mm
H
28 mm
M.
M5 mm
M1
M4 mm
d
5.5 mm
P1
18 mm
P2
10 mm
F
0.5 mm
N
12 mm
Y1
7.0 mm
Y2
10 mm
R
5.5 mm
W
1.5 mm
X
9.5 mm
Y
5.5 mm
Z
11.5 mm
Z1
5 mm
A
5 mm
附件把手
HAD36(HAD37)-M5-L20-J/E/Y HAD26(HAD27)-M5-L20-J/E/Y
网址链接
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型