??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
HepcoMotion
Описание
FBL - Floating Bearing Lubricator
Спецификация
LB25CFB_(25_C)
Order number
LB25CFB
Preview
Description
Floating Bearing Lubricator
Diameter
mm
Lubricator Type
Height
17.6 mm
B1MIN
9.0 mm
B1MAX
10.5 mm
C SFJ
9.8 mm
C LFJ
19 mm
C1 SFJ
4 mm
C1 LFJ
13 mm
C2 SFJ
3.4 mm
C2 LFJ
4.9 mm
Diameter
20.27 mm
Diameter
11.5 mm
Diameter
10 mm
Metric Fine
M8 x1 mm
Height
14 mm
Height
0.8 mm
Lenght
3 mm
Lenght
1.00 mm
Lenght
5 mm
Lenght
3 mm
Lenght
13 mm
Lenght
17 mm
N Eccentric
0.75 mm
N Double Eccentric
2.75 mm
O
8 mm
P
13.0 mm
R
5.5 mm
Height
7.1 mm
Height
9.0 mm
Adjusting Wrench
AT25
Socket Tool
RT8
Max Wroking Load Capacity
1500 N^2
Bearing Radial Load Capacity - Static
6100 N^2
Bearing Radial Load Capacity - Dynamic
4900 N^2
Product link
Website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей