??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HepcoMotion
Description
FBL - Floating Bearing Lubricator
Nomenclature
LB25CFB_(25_C)
Référence de Commande
LB25CFB
aperçu
Description
Floating Bearing Lubricator
Diamètre
mm
Type Graisseur
Hauteur
17.6 mm
B1MIN
9.0 mm
B1MAX
10.5 mm
C SFJ
9.8 mm
C LFJ
19 mm
C1 SFJ
4 mm
C1 LFJ
13 mm
C2 SFJ
3.4 mm
C2 LFJ
4.9 mm
Diamètre
20.27 mm
Diamètre
11.5 mm
Diamètre
10 mm
Metric Fine
M8 x1 mm
Hauteur
14 mm
Hauteur
0.8 mm
Lenght
3 mm
Lenght
1.00 mm
Lenght
5 mm
Lenght
3 mm
Lenght
13 mm
Lenght
17 mm
N Eccentric
0.75 mm
N Double Eccentric
2.75 mm
O
8 mm
P
13.0 mm
R
5.5 mm
Hauteur
7.1 mm
Hauteur
9.0 mm
Clé de Réglage
AT25
Clé à douille
RT8
Max Wroking Load Capacity
1500 N^2
Bearing Radial Load Capacity - Static
6100 N^2
Bearing Radial Load Capacity - Dynamic
4900 N^2
Product link
Website
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés