??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
HepcoMotion
Descripción
FBL - Floating Bearing Lubricator
Lista de materiales
LB25CFB_(25_C)
Número de orden
LB25CFB
Vista previa
Descripción
Floating Bearing Lubricator
Diámetro
mm
Tipo lubricador
Altura
17.6 mm
B1MIN
9.0 mm
B1MAX
10.5 mm
C SFJ
9.8 mm
C LFJ
19 mm
C1 SFJ
4 mm
C1 LFJ
13 mm
C2 SFJ
3.4 mm
C2 LFJ
4.9 mm
Diámetro
20.27 mm
Diámetro
11.5 mm
Diámetro
10 mm
Metric Fine
M8 x1 mm
Altura
14 mm
Altura
0.8 mm
Lenght
3 mm
Lenght
1.00 mm
Lenght
5 mm
Lenght
3 mm
Lenght
13 mm
Lenght
17 mm
N Eccentric
0.75 mm
N Double Eccentric
2.75 mm
O
8 mm
P
13.0 mm
R
5.5 mm
Altura
7.1 mm
Altura
9.0 mm
Llave de zócalo
AT25
Llave para cajera
RT8
Max Wroking Load Capacity
1500 N^2
Bearing Radial Load Capacity - Static
6100 N^2
Bearing Radial Load Capacity - Dynamic
4900 N^2
Product link
Website
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD