??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HepcoMotion
Beschreibung
FBL - Floating Bearing Lubricator
Stückliste
LB25CFB_(25_C)
Bestellnummer
LB25CFB
Vorschau
Beschreibung
Floating Bearing Lubricator
Durchmesser
mm
Lubricator Type
Höhe
17.6 mm
B1MIN
9.0 mm
B1MAX
10.5 mm
C SFJ
9.8 mm
C LFJ
19 mm
C1 SFJ
4 mm
C1 LFJ
13 mm
C2 SFJ
3.4 mm
C2 LFJ
4.9 mm
Durchmesser
20.27 mm
Durchmesser
11.5 mm
Durchmesser
10 mm
Metric Fine
M8 x1 mm
Höhe
14 mm
Höhe
0.8 mm
Lenght
3 mm
Lenght
1.00 mm
Lenght
5 mm
Lenght
3 mm
Lenght
13 mm
Lenght
17 mm
N Eccentric
0.75 mm
N Double Eccentric
2.75 mm
O
8 mm
P
13.0 mm
R
5.5 mm
Höhe
7.1 mm
Höhe
9.0 mm
Einstellschlüssel
AT25
Socket Tool
RT8
Max Wroking Load Capacity
1500 N^2
Bearing Radial Load Capacity - Static
6100 N^2
Bearing Radial Load Capacity - Dynamic
4900 N^2
Product link
Website
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen