??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBKTK - bu xiu gang guan yong jie tou
Bill of material
FBKTK3.18
code
FBKTK
Material
SUS316
D
L
24.9 mm
E
2.5 mm
F
13.4 mm
18.0 mm
h
12 mm
H
12.00 mm
link
https://www.srdfaa.com/category/39
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen