??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBKSK - bu xiu gang guan yong jie tou
Bill of material
FBKSK3.18
code
FBKSK
Material
SUS316
D
L
37.8 mm
E
2.5 mm
F
13.4 mm
24 mm
h
12 mm
H
12.00 mm
link
https://www.srdfaa.com/category/39
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей