??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
FBKSK - 不锈钢管用接头/管接头型
明细表
FBKSK3.18
代码
FBKSK
材质
SUS316
D
L
37.8 mm
E
2.5 mm
F
13.4 mm
24 mm
对边主体 h
12 mm
对边螺帽 H
12.00 mm
网络链接
https://www.srdfaa.com/category/39
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型