??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBKGLK - bu xiu gang guan yong jie tou
Bill of material
FBKGLK3.18-1
code
FBKGLK
Material
SUS316
D
R(PT)
mm
R(PT)
1/8
L
24.9 mm
L1
22 mm
E
2.5 mm
E1
5 mm
F
13.4 mm
18.0 mm
h
12 mm
H
12.0 mm
link
https://www.srdfaa.com/category/39
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD