??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBKGLB - ye ya pei
Bill of material
FBKGLB6
code
FBKGLB
zu ti Material
S25C
tao tong Material
tan su
zu ti surface treatment
ge
tao tong surface treatment
-
No.
D
6 mm
E
4 mm
H1
14 mm
H
14 mm
F
7 mm
20 mm
L
30.5 mm
link
https://www.srdfaa.com/category/39
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)