??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBKGE - ye ya pei
Bill of material
FBKGE6-1
code
FBKGE
zu ti Material
S25C
tao tong Material
tan su
zu ti surface treatment
ge
tao tong surface treatment
-
No.
D
6.0 mm
R(PT)
1/8
E
4 mm
E1
4.0 mm
G
3.97 mm
L
30.5 mm
L1
14.0 mm
H1
14 mm
H
14 mm
F
7.0 mm
20 mm
link
https://www.srdfaa.com/category/39
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)