??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBKEK - bu xiu gang guan yong jie tou
Bill of material
FBKEK3.18
code
FBKEK
Material
SUS316
D
L
24.9 mm
E
2.5 mm
F
13.4 mm
18.0 mm
h
12 mm
H
12.00 mm
link
https://www.srdfaa.com/category/39
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD