??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
OKURA YUSOKI CO., LTD.
Description
FBH-90W
Bill of material
FBH-20-D-R-100-N02-R-09-X
Model type
FBH
Nominal belt width
Actual belt width
197 mm
Frame width
280 mm
Drive unit
D : Bottom type
Mounting direction of drive unit
Machine length
cm
Введите значение для ML
Machine length
mm
cm
inch
ft
Motor type
Speed type
Mounting direction of controller
Motor output
09 : 90W
Input power source
Note 1
-
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей