??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
FBGPS,FBUPS,FBUPSS - 低压用拧入型接头/同径型/套管型
明细表
FBGPS6A
代码
材质
表面处理
No.
Rc(PT)
1/8
D
15.0 mm
L
23 mm
D1
19 mm
ℓ1
13 mm
附属螺帽 t
4 mm
网络链接
https://www.srdfaa.com/category/39
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型