??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBFGD,FBXFDD - yan chang
Bill of material
FBFGD1-5-20
code
type
yi jing
Material
surface treatment
zgs
20.6MPa
No.
Rc(PT)/M·T1
L
mm
Rc(PT)/M·T2
1/8
B
14 mm
C
16.2 mm
d
4.2 mm
link
https://www.srdfaa.com/category/39
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей