??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
FBE-40 - 40槽宽8.2系列铝型材--地面组件*板夹块
Bill of material
FBE-40-02-M5
dh
mm
C1
FBE mm
C2
40 mm
C3
mm
C4
SYXC
40系列
zj
mm
zl
15 mm
bz
单个供货 mm
L
mm
L1
10.0 mm
L2
mm
H
mm
K
4.2 mm
N
16.5 mm
E
8.000 mm
PDF
fbe-40.pdf
Q2
20.000 mm
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD