??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
FBC - Befestigung
Stückliste
FBC 75
-
FBC 75
A
100 mm
B
73.5 mm
Ø
40 mm
D
20 mm
Ø
9 mm
Ø
18 mm
Ø
15 mm
Ø
11 mm
I
12 mm
L
15 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen