??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBBWA - qiu fa
Bill of material
FBBWA8A
code
FBBWA
sbxz
gang gan
zhu ti Material
C3771BE
qiu zuo Material
han bo
zgsyyl
shui
No.
Rc/(PT)
1/4
d
10 mm
S
20 mm
L
50 mm
H
37 mm
W
70 mm
link
https://www.srdfaa.com/category/39
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей