??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
FBBWA - 球阀/全开口型(大流量)
明细表
FBBWA8A
代码
FBBWA
手柄形状
杠杆手柄型
主体材质
C3771BE(黄铜)
球座材质
含玻璃纤维的氟树脂
最高使用压力
水 · 油 · 空气 · 燃气:4.12PMa
No.
Rc/(PT)
1/4
d
10 mm
S
20 mm
L
50 mm
H
37 mm
W
70 mm
网络链接
https://www.srdfaa.com/category/39
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型