??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBBSF - qiu fa
Bill of material
FBBSF15A
code
FBBSF
sbxz
gang gan
zhu ti Material
SCS14A(SUS316)
qiu zuo Material
fu shu
zgsyyl
shui
No.
Rc/(PT)
1/2
d
15 mm
S
27 mm
L
68 mm
H
59 mm
W
102 mm
link
https://www.srdfaa.com/category/39
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD