??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBBSB - qiu fa
Bill of material
FBBSB8A
code
FBBSB
sbxz
die xing
zhu ti Material
SCS14A(SUS316)
qiu zuo Material
fu shu
zgsyyl
shui
No.
Rc/(PT)
1/4
d
5.0 mm
S
17 mm
L
39 mm
H
27 mm
W
21 mm
link
https://www.srdfaa.com/category/39
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD