??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBBRC - qiu fa
Bill of material
FBBRC8A
code
FBBRC
sbxz
die xing
zhu ti Material
SCS14A(SUS316)
qiu zuo Material
fu shu
zgsyyl
shui
No.
Rc/(PT)
1/4
d
7 mm
A
11 mm
B
20 mm
S
17 mm
L
57 mm
H
26 mm
W
51 mm
link
https://www.srdfaa.com/category/39
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)