??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
FBBRC - 球阀/PT外螺纹 · PT内螺纹
明细表
FBBRC8A
代码
FBBRC
手柄形状
蝶形手柄型
主体材质
SCS14A(SUS316)
球座材质
氟树脂
最高使用压力
水 · 油 · 空气 · 燃气:4.12PMa / 饱和蒸气:1MPa
No.
Rc/(PT)
1/4
d
7 mm
A
11 mm
B
20 mm
S
17 mm
L
57 mm
H
26 mm
W
51 mm
网络链接
https://www.srdfaa.com/category/39
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型