??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBBGB - qiu fa
Bill of material
FBBGB8A
code
FBBGB
sbxz
die xing
zhu ti Material
SCS14A(SUS316)
qiu zuo Material
fu shu
zgsyyl
shui
No.
Rc/(PT)
1/4
G (PF)
1/4
L
39 mm
A
11.5 mm
d
5.0 mm
S
17 mm
H
27 mm
W
51 mm
link
https://www.srdfaa.com/category/39
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD