??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBBGA - qiu fa
Bill of material
FBBGA8A
code
FBBGA
sbxz
gang gan
zhu ti Material
SCS14A(SUS316)
qiu zuo Material
fu shu
zgsyyl
shui
No.
Rc/(PT)
1/4
G (FT)
1/4
L
39 mm
A
11.5 mm
d
5.0 mm
S
17 mm
H
27 mm
W
65 mm
link
https://www.srdfaa.com/category/39
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей